Données techniques
NK45/20R+1R40X45X20
Roulement à aiguilles bague massive avec bague intérieure
Roulement à aiguilles, bagues massives, avec bague intérieure, collets latéraux, trou de graissage
Roulement à aiguilles, bagues massives, avec bague intérieure, collets latéraux, trou de graissage

-
Visuel(s)
-
Définition technique
d 40 mm D 55 mm C 20 mm F 45 mm rs min 0,3 mm s max 0,5 mm Dw 3 mm Lw 15,8 mm Trou de graissage sur bague extérieure Oui/Yes k 3 mm Référence bague intérieure 1R40X45X20 Trou de graissage sur bague intérieure Non/No Classe de jeu radial CN Classe de précision P0 Masse 0,14 kg Marque NTN -
Performance produit
Cr 28 kN C0r 52,5 kN Nlim (graisse) 6 000 Tr/min Nlim (Huile) 9 000 Tr/min Température min. Tmin -20 °C Température max. Tmax 120 °C Fréquence caractéristique cage, FTF 0,47 Hz Fréquence caractéristique corps roulants, BSF 15,94 Hz Fréquence caractéristique bague extérieure, BPFO 14,06 Hz Fréquence caractéristique bague intérieure, BPFI 15,94 Hz -
Dimensions pièces environnantes
da min 42 mm Da max 53 mm ras max 0,3 mm