Données techniques
NK47/20RCT+1R42X47X20
Roulement à aiguilles bague massive avec bague intérieure
Roulement à aiguilles, bagues massives, avec bague intérieure, collets latéraux, trou de graissage
Roulement à aiguilles, bagues massives, avec bague intérieure, collets latéraux, trou de graissage

-
Visuel(s)
-
Définition technique
d 42 mm D 57 mm C 20 mm F 47 mm rs min 0,3 mm s max 0,5 mm Dw 3 mm Lw 15,6 mm Trou de graissage sur bague extérieure Oui/Yes k 3 mm Référence bague intérieure 1R42X47X20 Trou de graissage sur bague intérieure Non/No Classe de jeu radial CN Classe de précision P0 Masse 0,15 kg Marque NTN -
Performance produit
Cr 28,8 kN C0r 55,5 kN Nlim (graisse) 5 500 Tr/min Nlim (Huile) 8 500 Tr/min Température min. Tmin -20 °C Température max. Tmax 120 °C Fréquence caractéristique cage, FTF 0,47 Hz Fréquence caractéristique corps roulants, BSF 16,61 Hz Fréquence caractéristique bague extérieure, BPFO 15,04 Hz Fréquence caractéristique bague intérieure, BPFI 16,96 Hz -
Dimensions pièces environnantes
da min 44 mm Da max 55 mm ras max 0,3 mm