Données techniques
NK7/10T2
Roulement à aiguilles bague massive sans bague intérieure
Roulement à aiguilles, bague massive, sans bague intérieure, segments latéraux
Roulement à aiguilles, bague massive, sans bague intérieure, segments latéraux

-
Visuel(s)
-
Définition technique
Fw 7 mm D 14 mm C 10 mm rs min 0,3 mm Trou de graissage sur bague extérieure Oui/Yes k 2 mm Classe de jeu radial CN Classe de précision P0 Masse 0,0069 kg Marque NTN -
Performance produit
Cr 2,67 kN C0r 2,35 kN Nlim (graisse) 23 000 Tr/min Nlim (Huile) 34 000 Tr/min Température min. Tmin -20 °C Température max. Tmax 100 °C -
Dimensions pièces environnantes
Da max 8,5 mm ras max 0,3 mm