Fiche technique
NKX15T2Z
Roulements combinés

-
Visuel(s)
-
Définition technique
Fw 15 mm dw 15 mm D 24 mm D2 29 mm C 23 mm C1 9 mm C2 6,5 mm a 23,7 mm rs min 0,3 mm Dw 2 mm Dw1 4,76 mm Lw 9,8 mm Trou de graissage sur bague extérieure Oui/Yes k 2,5 mm Classe de précision P0 Masse 0,05 kg Marque NTN -
Performance produit
Cr 8,25 kN Ca 10,5 kN C0r 10,2 kN C0a 16,8 kN Nlim (graisse) 6 200 Tr/min Nlim (Huile) 8 800 Tr/min Température min. Tmin -20 °C Température max. Tmax 120 °C -
Dimensions pièces environnantes
da min 23 mm ras max 0,3 mm