Données techniques
NKX17T2
Roulements combinés

-
Visuel(s)
-
Définition technique
Fw 17 mm dw 17 mm D 26 mm D1 30 mm C 25 mm C1 9 mm C2 8 mm rs min 0,3 mm Dw 2 mm Dw1 4,76 mm Lw 11,8 mm Trou de graissage sur bague extérieure Oui/Yes k 2,5 mm Classe de précision P0 Masse 0,05 kg Marque NTN -
Performance produit
Cr 10,4 kN Ca 10,8 kN C0r 14,4 kN C0a 18,2 kN Nlim (graisse) 6 000 Tr/min Nlim (Huile) 8 500 Tr/min Température min. Tmin -20 °C Température max. Tmax 120 °C -
Dimensions pièces environnantes
da min 25 mm ras max 0,3 mm