Données techniques
NKX35T2
Roulements combinés

-
Visuel(s)
-
Définition technique
Fw 35 mm dw 35 mm D 47 mm D1 52 mm C 30 mm C1 12 mm C2 9 mm rs min 0,6 mm Dw 2,5 mm Dw1 6,35 mm Lw 13,8 mm Trou de graissage sur bague extérieure Oui/Yes Classe de précision P0 Masse 0,17 kg Marque NTN -
Performance produit
Cr 20 kN Ca 20,4 kN C0r 36 kN C0a 44,5 kN Nlim (graisse) 3 900 Tr/min Nlim (Huile) 5 600 Tr/min Température min. Tmin -20 °C Température max. Tmax 120 °C -
Dimensions pièces environnantes
da min 45 mm ras max 0,6 mm