Fiche technique

OBK50.003

Kit soufflet coté roue

  • Visuel(s)

  • Caractéristiques principales

    Caractéristiques principales
    Coté assemblage : Coté roue
    Pour Transmission NTN Pour transmission NTN
    Diamètre interieur 1 24 mm
    Diamètre intérieur 2 73 mm
    Hauteur 102 mm
    Matière soufflet : plastique
    Poids 342 g
  • Équivalences OE

    Équivalences OE
    Marque Référence OE
    BMW SNRBMWKSR003
  • Véhicule(s) concerné(s)

    Véhicule(s) concerné(s)
    Marque Modèle Génération Dates Emplacement Position
    BMW 3 series Série 3 (F30/F31) 11/2011 => 09/2015 ARRIERE DROIT
    GAUCHE
    BMW 3 series Série 3 Gran Turismo (F34) 03/2013 => 06/2016 ARRIERE DROIT
    GAUCHE
    BMW 3 series Série 3 (F30/F31 LCI) 09/2015 => ARRIERE DROIT
    GAUCHE
    BMW 4 series Série 4 (F32/F33) 07/2013 => 02/2017 ARRIERE DROIT
    GAUCHE
    BMW 4 series Série 4 Gran Coupé (F36) 03/2014 => 02/2017 ARRIERE DROIT
    GAUCHE
    BMW 2 series Série 2 (F22 F23) 09/2013 => 06/2017 ARRIERE DROIT
    GAUCHE

Derniers produits consultés