Données techniques

OBK55.001

Kit soufflet coté roue

  • Visuel(s)

  • Caractéristiques principales

    Caractéristiques principales
    Coté assemblage : Coté roue
    Pour Transmission NTN Pour transmission NTN
    Diamètre interieur 1 29 mm
    Diamètre intérieur 2 87 mm
    Hauteur 110 mm
    Matière soufflet : plastique
    Poids 368 g
  • Équivalences OE

    Équivalences OE
    Marque Référence OE
    RENAULT SAS 7701209466
  • Véhicule(s) concerné(s)

    Véhicule(s) concerné(s)
    Marque Modèle Génération Dates Emplacement Position
    RENAULT Laguna Laguna III 10/2007 => 11/2010 AVANT GAUCHE
    RENAULT Laguna Laguna III Phase 2 11/2010 => 10/2015 AVANT GAUCHE
    RENAULT Mégane Mégane III Phase 1 10/2008 => 03/2014 AVANT DROIT
    RENAULT Mégane Mégane III Phase 2 04/2012 => 01/2014 AVANT DROIT
    RENAULT Scenic Scenic III 04/2009 => 01/2012 AVANT DROIT
    RENAULT Scenic Scenic III Phase 2 01/2012 => 09/2016 AVANT DROIT

Derniers produits consultés