Données techniques

OBK55.007

Kit soufflet coté roue

  • Visuel(s)

  • Caractéristiques principales

    Caractéristiques principales
    Coté assemblage : Coté roue
    Pour Transmission NTN Pour transmission NTN
    Diamètre interieur 1 28 mm
    Diamètre intérieur 2 84 mm
    Hauteur 118 mm
    Matière soufflet : plastique
    Poids 375 g
  • Équivalences OE

    Équivalences OE
    Marque Référence OE
    RENAULT 7701209990
  • Véhicule(s) concerné(s)

    Véhicule(s) concerné(s)
    Marque Modèle Génération Dates Emplacement Position
    DACIA Duster Duster 03/2010 => 11/2013 AVANT DROIT
    GAUCHE
    DACIA Duster Duster Phase 2 10/2013 => 12/2017 AVANT DROIT
    GAUCHE
    RENAULT Clio Clio IV 10/2012 => 10/2016 AVANT DROIT
    GAUCHE
    RENAULT Espace Espace V 03/2015 => AVANT DROIT
    GAUCHE
    RENAULT Mégane Mégane III Phase 1 10/2008 => 03/2014 AVANT DROIT
    GAUCHE
    RENAULT Mégane Mégane III Phase 2 04/2012 => 01/2014 AVANT DROIT
    RENAULT Mégane Mégane III Phase 3 09/2013 => 07/2016 AVANT DROIT
    RENAULT Mégane Mégane IV 11/2015 => AVANT GAUCHE / DROIT
    DROIT
    GAUCHE
    RENAULT Scenic Scenic III 04/2009 => 01/2012 AVANT DROIT
    GAUCHE
    RENAULT Scenic Scenic III Phase 2 01/2012 => 09/2016 AVANT DROIT
    GAUCHE
    RENAULT Duster Duster 03/2010 => 06/2015 AVANT DROIT
    GAUCHE
    RENAULT Duster Duster Phase 2 06/2015 => AVANT GAUCHE
    RENAULT Talisman Talisman 11/2015 => AVANT GAUCHE
    DROIT

Derniers produits consultés