Données techniques

OBK55.014

Kit soufflet coté roue

  • Visuel(s)

  • Caractéristiques principales

    Caractéristiques principales
    Coté assemblage : Coté roue
    Pour Transmission NTN Pour transmission NTN
    Diamètre interieur 1 24 mm
    Diamètre intérieur 2 73 mm
    Hauteur 102 mm
    Version 8 Balls
    Matière soufflet : plastique
    Poids 298 g
  • Équivalences OE

    Équivalences OE
    Marque Référence OE
    RENAULT 7701209465
  • Véhicule(s) concerné(s)

    Véhicule(s) concerné(s)
    Marque Modèle Génération Dates Emplacement Position
    RENAULT Clio Clio III 09/2005 => 04/2009 AVANT GAUCHE / DROIT
    RENAULT Clio Clio III FL 04/2009 => 12/2012 AVANT GAUCHE / DROIT
    RENAULT Clio Clio IV 10/2012 => 10/2016 AVANT GAUCHE / DROIT
    RENAULT Clio Clio Collection 10/2012 => 12/2014 AVANT GAUCHE / DROIT
    RENAULT Kangoo Kangoo I FL 03/2003 => 06/2009 AVANT GAUCHE / DROIT
    RENAULT Kangoo Kangoo II 11/2007 => 04/2013 AVANT GAUCHE / DROIT
    RENAULT Kangoo Kangoo II FL 04/2013 => AVANT GAUCHE / DROIT
    RENAULT Twingo Twingo II (X44) 07/2007 => 12/2011 AVANT GAUCHE / DROIT
    RENAULT Twingo Twingo II FL (X44) 01/2012 => 10/2014 AVANT GAUCHE / DROIT
    RENAULT Modus Modus 09/2004 => 12/2007 AVANT GAUCHE / DROIT
    GAUCHE
    DROIT
    RENAULT Modus Modus Phase 2 01/2008 => 12/2012 AVANT GAUCHE / DROIT
    DROIT
    GAUCHE

Derniers produits consultés