Données techniques

OBK55.017

Kit soufflet coté roue

  • Visuel(s)

  • Caractéristiques principales

    Caractéristiques principales
    Coté assemblage : Coté roue
    Pour Transmission NTN Pour transmission NTN
    Diamètre interieur 1 26 mm
    Diamètre intérieur 2 87 mm
    Hauteur 107 mm
    Version 6 Balls
    Matière soufflet : plastique
    Poids 373 g
  • Équivalences OE

    Équivalences OE
    Marque Référence OE
    DACIA 392419256R | 7701209830
    RENAULT 392419256R | 7701209830
  • Véhicule(s) concerné(s)

    Véhicule(s) concerné(s)
    Marque Modèle Génération Dates Emplacement Position
    DACIA Duster Duster 03/2010 => 11/2013 AVANT GAUCHE / DROIT
    DACIA Duster Duster Phase 2 10/2013 => 12/2017 AVANT GAUCHE
    GAUCHE / DROIT
    DACIA Duster Duster II 11/2017 => AVANT GAUCHE
    GAUCHE / DROIT
    RENAULT Laguna Laguna III 10/2007 => 11/2010 AVANT GAUCHE / DROIT
    RENAULT Laguna Laguna III Phase 2 11/2010 => 12/2015 AVANT GAUCHE / DROIT
    RENAULT Mégane Mégane III Phase 1 10/2008 => 03/2014 AVANT GAUCHE / DROIT
    RENAULT Mégane Mégane III Phase 2 04/2012 => 01/2014 AVANT GAUCHE / DROIT
    RENAULT Mégane Mégane III Phase 3 09/2013 => 07/2016 AVANT GAUCHE / DROIT
    RENAULT Scenic Scenic III 04/2009 => 01/2012 AVANT GAUCHE / DROIT
    RENAULT Scenic Scenic III Phase 2 01/2012 => 09/2016 AVANT GAUCHE / DROIT
    RENAULT Fluence/Mégane Génération Fluence FL 01/2013 => 09/2015 AVANT GAUCHE / DROIT
    RENAULT Fluence/Mégane Génération Fluence/Megane Generation 11/2009 => 09/2015 AVANT GAUCHE / DROIT
    RENAULT Duster Duster 03/2010 => 06/2015 AVANT GAUCHE / DROIT
    RENAULT Duster Duster Phase 2 06/2015 => AVANT GAUCHE / DROIT

Derniers produits consultés