Données techniques

OBK55.018

Kit soufflet coté roue

  • Visuel(s)

  • Caractéristiques principales

    Caractéristiques principales
    Coté assemblage : Coté roue
    Pour Transmission NTN Pour transmission NTN
    Diamètre interieur 1 26 mm
    Diamètre intérieur 2 84 mm
    Hauteur 115 mm
    Version 6 Balls
    Matière soufflet : plastique
    Poids 419 g
  • Équivalences OE

    Équivalences OE
    Marque Référence OE
    RENAULT 7701209244 | 7701210042
  • Véhicule(s) concerné(s)

    Véhicule(s) concerné(s)
    Marque Modèle Génération Dates Emplacement Position
    RENAULT Clio Clio III 09/2005 => 04/2009 AVANT DROIT
    GAUCHE
    RENAULT Clio Clio III FL 04/2009 => 12/2012 AVANT DROIT
    GAUCHE
    GAUCHE / DROIT
    RENAULT Clio Clio IV 10/2012 => 10/2016 AVANT GAUCHE / DROIT
    RENAULT Kangoo Kangoo I FL 03/2003 => 06/2009 AVANT GAUCHE / DROIT
    RENAULT Kangoo Kangoo II 11/2007 => 04/2013 AVANT GAUCHE / DROIT
    RENAULT Kangoo Kangoo II FL 04/2013 => AVANT GAUCHE / DROIT
    RENAULT Laguna Laguna II (BG0) 01/2001 => 02/2005 AVANT GAUCHE
    RENAULT Laguna Laguna II Phase 2 03/2005 => 09/2007 AVANT GAUCHE
    RENAULT Laguna Laguna III 10/2007 => 11/2010 AVANT GAUCHE / DROIT
    RENAULT Mégane Mégane II 09/2002 => 07/2009 AVANT GAUCHE / DROIT
    RENAULT Scenic Scenic II 05/2003 => 11/2009 AVANT GAUCHE / DROIT
    RENAULT Modus Modus 09/2004 => 12/2007 AVANT DROIT
    GAUCHE
    RENAULT Modus Modus Phase 2 01/2008 => 12/2012 AVANT GAUCHE
    DROIT

Derniers produits consultés