Données techniques

OJK50.001

Kit joint coté roue

  • Visuel(s)

  • Caractéristiques principales

    Caractéristiques principales
    Coté assemblage : Coté roue
    Pour Transmission NTN Pour transmission NTN
    Définition filetage ou taraudage M24x1,5 mm
    Diamètre face d'appui roulement 57 mm
    Diamètre rotule 84 mm
    Longueur 1 71 mm
    Longueur 2 129 mm
    Nombre de cannelures côté roue 28
    Nombre de dentures intérieures côté roue 33
    Poids 2315 g
  • Équivalences OE

    Équivalences OE
    Marque Référence OE
    BMW SNRBMWKJR001
  • Véhicule(s) concerné(s)

    Véhicule(s) concerné(s)
    Marque Modèle Génération Dates Emplacement Position
    BMW 3 series Série 3 (F30/F31) 11/2011 => 09/2015 ARRIERE DROIT
    GAUCHE
    BMW 3 series Série 3 Gran Turismo (F34) 03/2013 => 06/2016 ARRIERE DROIT
    GAUCHE
    BMW 3 series Série 3 (F30/F31 LCI) 09/2015 => ARRIERE DROIT
    GAUCHE
    BMW 1 series Série 1 (F20/F21 LCI) 03/2015 => ARRIERE DROIT
    GAUCHE
    BMW 4 series Série 4 (F32/F33) 07/2013 => 02/2017 ARRIERE DROIT
    GAUCHE
    BMW 4 series Série 4 Gran Coupé (F36) 03/2014 => 02/2017 ARRIERE DROIT
    GAUCHE

Derniers produits consultés