Données techniques
OJK53.003
Kit joint coté roue

-
Visuel(s)
-
Caractéristiques principales
Coté assemblage : Coté roue Pour Transmission NTN Pour transmission NTN Définition filetage ou taraudage M24x1,5 mm Diamètre face d'appui roulement 53 mm Diamètre rotule 76 mm Version 8 Balls Longueur 1 92 mm Longueur 2 150 mm Nombre de cannelures côté roue 25 Nombre de dentures intérieures côté roue 30 Poids 2164 g -
Équivalences OE
Marque Référence OE CHEVROLET 95228684 | 95228729 | 95228738 -
Véhicule(s) concerné(s)
Marque Modèle Génération Dates Emplacement Position CHEVROLET Aveo Aveo T300 06/2011 => 12/2015 AVANT GAUCHE / DROIT
GAUCHE
DROIT