Données techniques

R140.06

KIT ROULEMENT DE ROUE

  • Visuel(s)

  • Caractéristiques principales

    Caractéristiques principales
    Couple de serrage 1 360 N.m
    Diamètre extérieur 1 84 mm
    Diamètre interieur 1 49 mm
    Largeur 1 48 mm
    Poids 1200 g
    Type de roulement FC
  • Équivalences OE

    Équivalences OE
    Marque Référence OE
    OPEL 4403023 | 9111023
    R.V.I. 7701206740
    RENAULT 7701206740
    VAUXHALL 9111023
  • Véhicule(s) concerné(s)

    Véhicule(s) concerné(s)
    Marque Modèle Génération Dates Emplacement Position
    NISSAN Interstar Interstar I (X70) 09/2002 => 11/2003 AVANT GAUCHE / DROIT
    NISSAN Interstar Interstar II (X70) 11/2003 => 09/2006 AVANT GAUCHE / DROIT
    NISSAN Interstar Interstar II FL (X70) 09/2006 => 12/2011 AVANT GAUCHE / DROIT
    OPEL Movano Movano A 10/1998 => 09/2003 AVANT GAUCHE / DROIT
    OPEL Movano Movano A FL 10/2003 => 10/2006 AVANT GAUCHE / DROIT
    OPEL Movano Movano A FL 2 10/2006 => 10/2010 AVANT GAUCHE / DROIT
    RENAULT Master Master II 09/1997 => 09/2003 AVANT GAUCHE / DROIT
    RENAULT Master Master II phase 2 10/2003 => 05/2006 AVANT GAUCHE / DROIT
    RENAULT Master Master II phase 2 FL 06/2006 => 01/2011 AVANT GAUCHE / DROIT
    R.V.I. Mascott Mascott 07/1999 => 12/2010 AVANT GAUCHE / DROIT
    VAUXHALL Movano Movano A 10/1998 => 09/2003 AVANT GAUCHE / DROIT
    VAUXHALL Movano Movano A FL 10/2003 => 10/2006 AVANT GAUCHE / DROIT
    VAUXHALL Movano Movano A FL 2 10/2006 => 10/2010 AVANT GAUCHE / DROIT

Derniers produits consultés