Données techniques

R140.17

KIT ROULEMENT DE ROUE

  • Visuel(s)

  • Caractéristiques principales

    Caractéristiques principales
    Couple de serrage 1 450 N.m
    Diamètre extérieur 1 84 mm
    Diamètre interieur 1 49 mm
    Largeur 1 48 mm
    Poids 1190 g
    Type de roulement FC
  • Équivalences OE

    Équivalences OE
    Marque Référence OE
    FIAT 71753809
  • Véhicule(s) concerné(s)

    Véhicule(s) concerné(s)
    Marque Modèle Génération Dates Emplacement Position
    CITROEN Jumper Jumper II 01/2002 => 06/2006 AVANT GAUCHE / DROIT
    CITROEN Jumper Jumper I 02/1994 => 12/2001 AVANT GAUCHE / DROIT
    CITROEN Relay Relay II 01/2002 => 06/2006 AVANT GAUCHE / DROIT
    CITROEN Relay Relay I 02/1994 => 12/2001 AVANT GAUCHE / DROIT
    FIAT Ducato Ducato (230-231-232-234) 02/1994 => 12/2001 AVANT GAUCHE / DROIT
    FIAT Ducato Ducato (243-244-245-247) 01/2002 => 06/2006 AVANT GAUCHE / DROIT
    FIAT Ducato Ducato (RUS) (243-244-245) 01/2008 => 12/2011 AVANT GAUCHE / DROIT
    PEUGEOT Boxer Boxer II 01/2002 => 06/2006 AVANT GAUCHE / DROIT
    PEUGEOT Boxer Boxer I 02/1994 => 12/2001 AVANT GAUCHE / DROIT

Derniers produits consultés