Données techniques

R140.55

KIT ROULEMENT DE ROUE

  • Visuel(s)

  • Caractéristiques principales

    Caractéristiques principales
    Poids 496 g
    Type de roulement EC
  • Équivalences OE

    Équivalences OE
    Marque Référence OE
    NISSAN 40210-85000
  • Véhicule(s) concerné(s)

    Véhicule(s) concerné(s)
    Marque Modèle Génération Dates Emplacement Position
    NISSAN Almera Almera (N16E) 02/2000 => 01/2003 DIFFERENTIEL AVANT DROIT
    GAUCHE
    NISSAN Almera Almera (N15) 07/1995 => 01/2000 DIFFERENTIEL AVANT DROIT
    GAUCHE
    NISSAN King Cab King Cab (D22) 02/1998 => 12/2005 DIFFERENTIEL ARRIERE
    DIFFERENTIEL AVANT
    ARRIERE
    DROIT
    GAUCHE
    GAUCHE / DROIT
    NISSAN Maxima Maxima (J30) 12/1988 => 09/1994 DIFFERENTIEL AVANT DROIT
    NISSAN Micra Micra mk2 (K11E) 08/1992 => 06/2000 DIFFERENTIEL ARRIERE
    DIFFERENTIEL AVANT
    GAUCHE
    DROIT
    NISSAN Micra Micra mk2 FL (K11E) 07/2000 => 12/2002 DIFFERENTIEL AVANT DROIT
    GAUCHE
    NISSAN Micra Micra mk1 (K10) 11/1982 => 11/1992 DIFFERENTIEL AVANT DROIT
    GAUCHE
    NISSAN Pathfinder Pathfinder (D21) 08/1986 => 02/1998 DIFFERENTIEL AVANT DROIT
    GAUCHE
    NISSAN Pick-up Pick-up (720) 09/1979 => 08/1985 ARRIERE
    DIFFERENTIEL ARRIERE
    DIFFERENTIEL AVANT
    GAUCHE / DROIT
    NISSAN Pick-up Pick-up (D21) 09/1985 => 02/1998 DIFFERENTIEL AVANT GAUCHE / DROIT
    NISSAN Serena Serena (C23M) 07/1992 => 11/2001 DIFFERENTIEL ARRIERE GAUCHE / DROIT
    NISSAN Terrano Terrano II (R20) 03/1993 => 02/2004 DIFFERENTIEL AVANT GAUCHE / DROIT
    NISSAN Terrano Terrano (WD21) 08/1987 => 10/1995 DIFFERENTIEL AVANT GAUCHE / DROIT
    NISSAN Terrano Terrano II FL (R20) 02/2004 => 12/2006 DIFFERENTIEL AVANT GAUCHE / DROIT
    NISSAN Urvan Urvan (E23) 08/1980 => 01/1987 ARRIERE GAUCHE / DROIT
    NISSAN Urvan Urvan (E24) 02/1987 => 05/1997
    NISSAN Vanette Vanette Cargo (C23M) 07/1992 => 11/2001 DIFFERENTIEL ARRIERE GAUCHE / DROIT
    NISSAN NP300 NP300 (D22SS) (SAF) 08/2010 =>

Derniers produits consultés