Données techniques

R140.77

KIT ROULEMENT DE ROUE

  • Visuel(s)

  • Caractéristiques principales

    Caractéristiques principales
    Couple de serrage 1 450 N.m
    Poids 985 g
    Type de roulement EC
  • Équivalences OE

    Équivalences OE
    Marque Référence OE
    ALFA ROMEO 4330647 | 71714450
    CITROEN 3350-29
    FIAT 4330647 | 71714450
    PEUGEOT 3350-29
    TALBOT 3350-29
  • Véhicule(s) concerné(s)

    Véhicule(s) concerné(s)
    Marque Modèle Génération Dates Emplacement Position
    ALFA ROMEO AR6 AR6 02/1985 => 12/1989 AVANT GAUCHE / DROIT
    CITROEN C25 C25 série 1 11/1981 => 08/1990 AVANT GAUCHE / DROIT
    CITROEN C25 C25 série 2 09/1990 => 02/1994 AVANT GAUCHE / DROIT
    CITROEN Jumper Jumper I 02/1994 => 12/2001 ARRIERE
    AVANT
    GAUCHE / DROIT
    CITROEN Relay Relay I 02/1994 => 12/2001 AVANT GAUCHE / DROIT
    FIAT Ducato Ducato (230-231-232-234) 02/1994 => 12/2001 AVANT
    ARRIERE
    GAUCHE / DROIT
    FIAT Ducato Ducato (280) 11/1981 => 05/1985 AVANT GAUCHE / DROIT
    FIAT Ducato Ducato Nuovo (279-280/2/4) 06/1985 => 06/1990 AVANT
    ARRIERE
    GAUCHE / DROIT
    FIAT Ducato Ducato R90 (290) 07/1990 => 01/1994 AVANT GAUCHE / DROIT
    FIAT Talento Talento (290) 03/1988 => AVANT GAUCHE / DROIT
    PEUGEOT Boxer Boxer I 02/1994 => 12/2001 AVANT
    ARRIERE
    GAUCHE / DROIT
    PEUGEOT J5 J5 série 1 (280) 11/1981 => 08/1990 AVANT GAUCHE / DROIT
    PEUGEOT J5 J5 série 2 (290) 09/1990 => 02/1994 AVANT GAUCHE / DROIT
    TALBOT Express Express MKII 07/1990 => 06/1994 AVANT GAUCHE / DROIT

Derniers produits consultés