Données techniques

R155.22

KIT ROULEMENT DE ROUE

  • Visuel(s)

  • Caractéristiques principales

    Caractéristiques principales
    Diamètre extérieur 1 52 mm
    Diamètre extérieur 2 47 mm
    Diamètre interieur 1 25 mm
    Diamètre intérieur 2 20 mm
    Largeur 1 16,25 mm
    Largeur 2 15,25 mm
    Poids 350 g
    Type de roulement EC
  • Équivalences OE

    Équivalences OE
    Marque Référence OE
    RENAULT 7701460541 | 7701460641
  • Véhicule(s) concerné(s)

    Véhicule(s) concerné(s)
    Marque Modèle Génération Dates Emplacement Position
    DACIA 1210 1210 12/1985 => 09/2004 ARRIERE GAUCHE / DROIT
    DACIA 1310 1310 12/1985 => 09/2004 ARRIERE GAUCHE / DROIT
    DACIA 1410 1410 12/1985 => 09/2004 ARRIERE GAUCHE / DROIT
    RENAULT Fuego Fuego 09/1979 => 12/1985 ARRIERE GAUCHE / DROIT
    RENAULT R12 R12 09/1969 => 12/1980 ARRIERE GAUCHE / DROIT
    RENAULT R15 R15 09/1971 => 12/1980 ARRIERE GAUCHE / DROIT
    RENAULT R16 R16 05/1965 => 08/1980 ARRIERE GAUCHE / DROIT
    RENAULT R17 R17 07/1971 => 12/1980 ARRIERE GAUCHE / DROIT
    RENAULT R18 R18 09/1977 => 12/1986 ARRIERE GAUCHE / DROIT
    RENAULT R20 R20 12/1975 => 12/1984 ARRIERE GAUCHE / DROIT
    RENAULT R30 R30 03/1975 => 12/1984 ARRIERE GAUCHE / DROIT
    RENAULT R4 R4 07/1961 => 12/1992 ARRIERE GAUCHE / DROIT
    RENAULT R5 R5 01/1972 => 06/1985 ARRIERE GAUCHE / DROIT
    RENAULT R6 R6 10/1968 => 12/1980 ARRIERE GAUCHE / DROIT

Derniers produits consultés