Données techniques
R159.06
KIT ROULEMENT DE ROUE

-
Visuel(s)
-
Caractéristiques principales
Diamètre extérieur 1 47 mm Diamètre extérieur 2 40 mm Diamètre interieur 1 25 mm Diamètre intérieur 2 17 mm Largeur 1 15 mm Largeur 2 13,25 mm Poids 240 g Type de roulement EC -
Équivalences OE
Marque Référence OE CITROEN 5502233 PEUGEOT 3748-10 -
Véhicule(s) concerné(s)
Marque Modèle Génération Dates Emplacement Position CITROEN LN LN 09/1976 => 07/1979 ARRIERE GAUCHE / DROIT CITROEN LN LNA 10/1978 => 12/1986 ARRIERE GAUCHE / DROIT CITROEN Visa Visa 10/1978 => 12/1988 ARRIERE GAUCHE / DROIT PEUGEOT 104 104 07/1972 => 05/1988 ARRIERE GAUCHE / DROIT