Données techniques
R159.12
KIT ROULEMENT DE ROUE

-
Visuel(s)
-
Caractéristiques principales
Diamètre extérieur 1 42 mm Diamètre extérieur 2 47 mm Diamètre interieur 1 20 mm Diamètre intérieur 2 25 mm Largeur 1 15 mm Largeur 2 15 mm Poids 260 g Type de roulement EC -
Équivalences OE
Marque Référence OE CITROEN 95562212 PEUGEOT 3748-13 TALBOT 3748-13 -
Véhicule(s) concerné(s)
Marque Modèle Génération Dates Emplacement Position CITROEN LN LNA 10/1978 => 12/1986 ARRIERE GAUCHE / DROIT CITROEN Visa Visa 10/1978 => 12/1988 ARRIERE GAUCHE / DROIT PEUGEOT 104 104 07/1972 => 05/1988 ARRIERE GAUCHE / DROIT TALBOT Samba Samba 01/1981 => 12/1985 ARRIERE GAUCHE / DROIT