Données techniques
RNA0-15X23X13
Roulement à aiguilles bague massive séparable sans bague intérieure
Roulement à aiguilles, bague massive, séparable, sans bague intérieure
Roulement à aiguilles, bague massive, séparable, sans bague intérieure

-
Visuel(s)
-
Définition technique
Fw 15 mm D 23 mm C 13 mm E 19 mm rs min 0,3 mm Dw 2 mm Lw 9,8 mm Trou de graissage sur bague extérieure Non/No Classe de jeu radial CN Classe de précision P0 Masse 0,02 kg Marque NTN -
Performance produit
Cr 8,25 kN C0r 10,2 kN Nlim (graisse) 15 000 Tr/min Nlim (Huile) 23 000 Tr/min Température min. Tmin -20 °C Température max. Tmax 120 °C Fréquence caractéristique cage, FTF 0,44 Hz Fréquence caractéristique corps roulants, BSF 8,38 Hz Fréquence caractéristique bague extérieure, BPFO 6,18 Hz Fréquence caractéristique bague intérieure, BPFI 7,82 Hz -
Dimensions pièces environnantes
db 18,6 mm Da max 21 mm Db 15,4 mm ras max 0,3 mm