Données techniques
RNA0-16X24X13
Roulement à aiguilles bague massive séparable sans bague intérieure
Roulement à aiguilles, bague massive, séparable, sans bague intérieure
Roulement à aiguilles, bague massive, séparable, sans bague intérieure

-
Visuel(s)
-
Définition technique
Fw 16 mm D 24 mm C 13 mm E 20 mm rs min 0,3 mm Dw 2 mm Lw 9,8 mm Trou de graissage sur bague extérieure Non/No Classe de jeu radial CN Classe de précision P0 Masse 0,02 kg Marque NTN -
Performance produit
Cr 9,05 kN C0r 11,8 kN Nlim (graisse) 15 000 Tr/min Nlim (Huile) 23 000 Tr/min Température min. Tmin -20 °C Température max. Tmax 120 °C Fréquence caractéristique cage, FTF 0,44 Hz Fréquence caractéristique corps roulants, BSF 8,89 Hz Fréquence caractéristique bague extérieure, BPFO 7,11 Hz Fréquence caractéristique bague intérieure, BPFI 8,89 Hz -
Dimensions pièces environnantes
db 19,6 mm Da max 22 mm Db 16,4 mm ras max 0,3 mm