Données techniques
RNA0-20X28X13
Roulement à aiguilles bague massive séparable sans bague intérieure
Roulement à aiguilles, bague massive, séparable, sans bague intérieure
Roulement à aiguilles, bague massive, séparable, sans bague intérieure

-
Visuel(s)
-
Définition technique
Fw 20 mm D 28 mm C 13 mm E 24 mm rs min 0,3 mm Dw 2 mm Lw 9,8 mm Trou de graissage sur bague extérieure Non/No Classe de jeu radial CN Classe de précision P0 Masse 0,02 kg Marque NTN -
Performance produit
Cr 10 kN C0r 14,3 kN Nlim (graisse) 13 000 Tr/min Nlim (Huile) 20 000 Tr/min Température min. Tmin -20 °C Température max. Tmax 120 °C Fréquence caractéristique cage, FTF 0,46 Hz Fréquence caractéristique corps roulants, BSF 10,91 Hz Fréquence caractéristique bague extérieure, BPFO 8,64 Hz Fréquence caractéristique bague intérieure, BPFI 10,36 Hz -
Dimensions pièces environnantes
db 23,6 mm Da max 26 mm Db 20,4 mm ras max 0,3 mm