Données techniques
RNA0-22X35X16
Roulement à aiguilles bague massive séparable sans bague intérieure
Roulement à aiguilles, bague massive, séparable, sans bague intérieure
Roulement à aiguilles, bague massive, séparable, sans bague intérieure

-
Visuel(s)
-
Définition technique
Fw 22 mm D 35 mm C 16 mm E 29 mm rs min 0,3 mm Dw 3,5 mm Lw 12,8 mm Trou de graissage sur bague extérieure Non/No Classe de jeu radial CN Classe de précision P0 Masse 0,06 kg Marque NTN -
Performance produit
Cr 18,7 kN C0r 22,7 kN Nlim (graisse) 12 000 Tr/min Nlim (Huile) 18 000 Tr/min Température min. Tmin -20 °C Température max. Tmax 120 °C Fréquence caractéristique cage, FTF 0,43 Hz Fréquence caractéristique corps roulants, BSF 7,15 Hz Fréquence caractéristique bague extérieure, BPFO 6,04 Hz Fréquence caractéristique bague intérieure, BPFI 7,96 Hz -
Dimensions pièces environnantes
db 28,4 mm Da max 33 mm Db 22,4 mm ras max 0,3 mm