Données techniques
RNA0-32X42X13
Roulement à aiguilles bague massive séparable sans bague intérieure
Roulement à aiguilles, bague massive, séparable, sans bague intérieure
Roulement à aiguilles, bague massive, séparable, sans bague intérieure

-
Visuel(s)
-
Définition technique
Fw 32 mm D 42 mm C 13 mm E 37 mm rs min 0,3 mm Dw 2,5 mm Lw 9,8 mm Trou de graissage sur bague extérieure Non/No Classe de jeu radial CN Classe de précision P0 Masse 0,05 kg Marque NTN -
Performance produit
Cr 14,5 kN C0r 23 kN Nlim (graisse) 8 500 Tr/min Nlim (Huile) 13 000 Tr/min Température min. Tmin -20 °C Température max. Tmax 120 °C Fréquence caractéristique cage, FTF 0,46 Hz Fréquence caractéristique corps roulants, BSF 13,73 Hz Fréquence caractéristique bague extérieure, BPFO 11,13 Hz Fréquence caractéristique bague intérieure, BPFI 12,87 Hz -
Dimensions pièces environnantes
db 36,4 mm Da max 40 mm Db 32,6 mm ras max 0,3 mm