Données techniques
RNA0-45X62X40ZW
Roulement à aiguilles bague massive séparable sans bague intérieure

-
Visuel(s)
-
Définition technique
Fw 45 mm D 62 mm C 40 mm E 53 mm rs min 0,3 mm Dw 2,5 mm Lw 16,8 mm Trou de graissage sur bague extérieure Oui/Yes k 3 mm Classe de jeu radial CN Classe de précision P0 Masse 0,38 kg Marque NTN -
Performance produit
Cr 61,5 kN C0r 118 kN Nlim (graisse) 6 000 Tr/min Nlim (Huile) 9 000 Tr/min Température min. Tmin -20 °C Température max. Tmax 120 °C Fréquence caractéristique cage, FTF 0,47 Hz Fréquence caractéristique corps roulants, BSF 18,95 Hz Fréquence caractéristique bague extérieure, BPFO 17,05 Hz Fréquence caractéristique bague intérieure, BPFI 18,95 Hz -
Dimensions pièces environnantes
db 52,2 mm Da max 60 mm Db 45,6 mm ras max 0,3 mm