Données techniques
RNA0-70X90X60ZW
Roulement à aiguilles bague massive séparable sans bague intérieure

-
Visuel(s)
-
Définition technique
Fw 70 mm D 90 mm C 60 mm E 78 mm rs min 1 mm Trou de graissage sur bague extérieure Oui/Yes k 3,5 mm Classe de jeu radial CN Classe de précision P0 Masse 1 kg Marque NTN -
Performance produit
Cr 112 kN C0r 297 kN Nlim (graisse) 3 800 Tr/min Nlim (Huile) 5 500 Tr/min Température min. Tmin -20 °C Température max. Tmax 120 °C -
Dimensions pièces environnantes
db 71 mm Da max 85 mm Db 77,2 mm ras max 1 mm