Données techniques
RNA22/8LL/3AS
Galet de came sans bague intérieure

-
Visuel(s)
-
Définition technique
D 24 mm Fw 12 mm C 11,8 mm e 18 mm R 500 mm Roulement avec/sans cage Avec Classe de précision P0 Masse 0,03 kg Marque NTN -
Performance produit
Cr 5,15 kN C0r 5,25 kN Charge de la piste sphérique de galet 1,9 kN Nlim (graisse) 10 000 Tr/min Température min. Tmin -20 °C Température max. Tmax 100 °C