Données techniques

RNA2200LL/3AS

Galet de came sans bague intérieure

  • Visuel(s)

    Visuel(s)
  • Définition technique

    Définition technique
    D 30 mm
    Fw 14 mm
    C 13,8 mm
    e 20 mm
    R 500 mm
    Dw 2 mm
    Lw 7,3 mm
    Roulement avec/sans cage Avec
    Classe de précision P0
    Masse 0,05 kg
    Marque NTN
  • Performance produit

    Performance produit
    Cr 7,55 kN
    C0r 9 kN
    Charge de la piste sphérique de galet 2,62 kN
    Nlim (graisse) 10 000 Tr/min
    Température min. Tmin -20 °C
    Température max. Tmax 100 °C
    Fréquence caractéristique cage, FTF 0,44 Hz
    Fréquence caractéristique corps roulants, BSF 7,88 Hz
    Fréquence caractéristique bague extérieure, BPFO 7 Hz
    Fréquence caractéristique bague intérieure, BPFI 9 Hz

Derniers produits consultés