Données techniques
RNA2201LL/3AS
Galet de came sans bague intérieure

-
Visuel(s)
-
Définition technique
D 32 mm Fw 16 mm C 13,8 mm e 22 mm R 500 mm Dw 2 mm Lw 7,3 mm Roulement avec/sans cage Avec Classe de précision P0 Masse 0,06 kg Marque NTN -
Performance produit
Cr 8,1 kN C0r 10,3 kN Charge de la piste sphérique de galet 2,86 kN Nlim (graisse) 9 500 Tr/min Température min. Tmin -20 °C Température max. Tmax 100 °C Fréquence caractéristique cage, FTF 0,44 Hz Fréquence caractéristique corps roulants, BSF 8,89 Hz Fréquence caractéristique bague extérieure, BPFO 8 Hz Fréquence caractéristique bague intérieure, BPFI 10 Hz