Données techniques
RNA2203LL
Galet de came sans bague intérieure

-
Visuel(s)
-
Définition technique
D 40 mm Fw 22 mm C 15,8 mm e 28 mm R 500 mm Roulement avec/sans cage Avec Classe de précision P0 Masse 0,09 kg Marque NTN -
Performance produit
Cr 10,4 kN C0r 15,6 kN Charge de la piste sphérique de galet 3,85 kN Nlim (graisse) 7 000 Tr/min Température min. Tmin -20 °C Température max. Tmax 100 °C