Données techniques
RNA2206LL/3AS
Galet de came sans bague intérieure

-
Visuel(s)
-
Définition technique
D 62 mm Fw 35 mm C 19,8 mm e 43 mm R 500 mm Roulement avec/sans cage Avec Classe de précision P0 Masse 0,28 kg Marque NTN -
Performance produit
Cr 21,4 kN C0r 34,5 kN Charge de la piste sphérique de galet 6,95 kN Nlim (graisse) 4 300 Tr/min Température min. Tmin -20 °C Température max. Tmax 100 °C