Données techniques
RNA2207LL/3AS
Galet de came sans bague intérieure

-
Visuel(s)
-
Définition technique
D 72 mm Fw 42 mm C 22,7 mm e 50 mm R 500 mm Roulement avec/sans cage Avec Classe de précision P0 Masse 0,43 kg Marque NTN -
Performance produit
Cr 26,3 kN C0r 47,5 kN Charge de la piste sphérique de galet 8,05 kN Nlim (graisse) 3 600 Tr/min Température min. Tmin -20 °C Température max. Tmax 100 °C