Données techniques
RNAB206XCT
Galet de came sans bague intérieure
Roulement à aiguilles, galet de came, avec cage, séparable, sans bague intérieure, bague extérieure cylindrique
Roulement à aiguilles, galet de came, avec cage, séparable, sans bague intérieure, bague extérieure cylindrique

-
Visuel(s)
-
Définition technique
D 62 mm Fw 38 mm C 19,8 mm E 46 mm Roulement avec/sans cage Avec Classe de précision P0 Masse 0,26 kg Marque NTN -
Performance produit
Cr 38 kN C0r 60,5 kN Charge de la piste cylindrique de galet 23,5 kN Nlim (graisse) 4 000 Tr/min Nlim (Huile) 5 500 Tr/min Température min. Tmin -20 °C Température max. Tmax 120 °C