Données techniques

SNC.209

Corps de paliers à semelle en deux parties SNC (D)

palier en deux parties pour roulements avec alésage cylindrique, fabrication en fonte, pour lubrification à la graisse

palier en deux parties pour roulements avec alésage cylindrique, fabrication en fonte, pour lubrification à la graisse
  • Visuel(s)

    Visuel(s)
  • Définition technique

    Définition technique
    d 45 mm
    d1 55 mm
    a 205 mm
    b 60 mm
    c 25 mm
    g 30 mm
    h 60 mm
    h1 110 mm
    l 85 mm
    l1 97 mm
    l2 151 mm
    l3 107
    m 170 mm
    m1 160 mm
    m3 130 mm
    n1 34 mm
    m2 188 mm
    n2 44 mm
    Diamètre goupilles cylindriques 5 mm
    u 15 mm
    v 20 mm
    D 85 mm
    B 12 mm
    Poids du corps 3,1 kg
    Matériau du corps Fonte grise
    Quantité initiale de graisse 105 Volume_cmc
    Marque SNR
  • Définition produit

    Définition produit
    Joints DS (à double lèvre) SC 209 DS
    Joints LA (labyrinthe) SC 209 LA
    Joints SV (V-ring complet) SC 209 SV
    Joints TA (Taconite) SC 209 TA
    Joints FS (en feutre) SC 209 FS
    Obturateur EC SC511-609EC
    Option joints V-ring V55A
  • Visserie

    Visserie
    Boulons de fixation (G) M12
    Couple recommandé boulons de fixation 65 Nm
    Boulons d'assemblage M12x55
    Couple recommandé boulons d'assemblage 65 Nm
    Charges maximales 120° 80 kN
    Charges maximales 150° 45 kN
    Charges maximales 180° 40 kN
  • Charges de rupture

    Charges de rupture
    P 0° 280 kN
    P 55° 235 kN
    P 90° 140 kN
    P 120° 100 kN
    P 150° 90 kN
    P 180° 120 kN

Derniers produits consultés