Données techniques

SNC.214

Corps de paliers à semelle en deux parties SNC (D)

palier en deux parties pour roulements avec alésage cylindrique, fabrication en fonte, pour lubrification à la graisse

palier en deux parties pour roulements avec alésage cylindrique, fabrication en fonte, pour lubrification à la graisse
  • Visuel(s)

    Visuel(s)
  • Définition technique

    Définition technique
    d 70 mm
    d1 80 mm
    a 275 mm
    b 80 mm
    c 30 mm
    g 44 mm
    h 80 mm
    h1 154 mm
    l 115 mm
    l1 130 mm
    l2 187 mm
    l3 142
    m 230 mm
    m1 220 mm
    m3 182 mm
    n1 48 mm
    m2 252 mm
    n2 58 mm
    Diamètre goupilles cylindriques 6 mm
    u 18 mm
    v 23 mm
    D 125 mm
    B 18 mm
    Poids du corps 7,6 kg
    Matériau du corps Fonte grise
    Quantité initiale de graisse 290 Volume_cmc
    Marque SNR
  • Définition produit

    Définition produit
    Joints DS (à double lèvre) SC 214 DS
    Joints LA (labyrinthe) SC 214 LA
    Joints SV (V-ring complet) SC 214 SV
    Joints TA (Taconite) SC 214 TA
    Joints FS (en feutre) SC 214 FS
    Obturateur EC SC517EC
    Option joints V-ring V80A
  • Visserie

    Visserie
    Boulons de fixation (G) M16
    Couple recommandé boulons de fixation 150 Nm
    Boulons d'assemblage M16x70
    Couple recommandé boulons d'assemblage 150 Nm
    Charges maximales 120° 180 kN
    Charges maximales 150° 100 kN
    Charges maximales 180° 90 kN
  • Charges de rupture

    Charges de rupture
    P 0° 450 kN
    P 55° 360 kN
    P 90° 220 kN
    P 120° 160 kN
    P 150° 145 kN
    P 180° 185 kN

Derniers produits consultés