FR
 
 

Traitement en cours, merci de patienter

e-Shop

Connexion

SNC207

Corps de paliers à semelle en deux parties SNC (D)

Accessoires (à commander séparément) :
LogementRoulementsBagues d'arrêt (2x)Disque de régulation
SNC207-3061207 FR 72x8,5 RDC207
2207 FR 72x5,5
22207 FR 72x5,5

Se connecter pour ajouter ce produit au panier

palier en deux parties pour roulements avec alésage cylindrique, fabrication en fonte, pour lubrification à la graisse

Données techniques SNC207

Définition technique
d 35 mm
d1 45 mm
a 185 mm
b 52 mm
c 22 mm
g 34 mm
h 50 mm
h1 93 mm
l 82 mm
l1 94 mm
l2 148 mm
l3 104
m 150 mm
m1 135 mm
m3 113 mm
n1 25 mm
m2 172 mm
n2 38 mm
Diamètre goupilles cylindriques 5 mm
u 15 mm
v 20 mm
D 72 mm
B 9 mm
Poids du corps 2,3 kg
Matériau du corps Fonte grise
Quantité initiale de graisse 65 ccm
Marque SNR
Définition produit
Joints DS (à double lèvre) SC 207 DS
Joints LA (labyrinthe) SC 207 LA
Joints SV (V-ring complet) SC 207 SV
Joints TA (Taconite) SC 207 TA
Joints FS (en feutre) SC 207 FS
Obturateur EC SC509EC
Option joints V-ring V45A
Visserie
Boulons de fixation (G) M12
Couple recommandé boulons de fixation 65 Nm
Boulons d'assemblage M10x45
Couple recommandé boulons d'assemblage 35 Nm
Charges maximales 120° 60 kN
Charges maximales 150° 35 kN
Charges maximales 180° 30 kN
Charges de rupture
P 0° 224 kN
P 55° 190 kN
P 90° 121 kN
P 120° 85 kN
P 150° 80 kN
P 180° 95 kN

Derniers produits consultés