FR
 
 

Traitement en cours, merci de patienter

e-Shop

Connexion

SNC211

Corps de paliers à semelle en deux parties SNC (D)

Accessoires (à commander séparément) :
LogementRoulementsBagues d'arrêt (2x)Disque de régulation
SNC211-3091211 FR 100x11,5 RDC211
2211 FR 100x9,5
22211 FR 100x9,5

Se connecter pour ajouter ce produit au panier

palier en deux parties pour roulements avec alésage cylindrique, fabrication en fonte, pour lubrification à la graisse

Données techniques SNC211

Définition technique
d 55 mm
d1 65 mm
a 255 mm
b 70 mm
c 28 mm
g 44 mm
h 70 mm
h1 127 mm
l 95 mm
l1 107 mm
l2 162 mm
l3 117
m 210 mm
m1 200 mm
m3 162 mm
n1 40 mm
m2 234 mm
n2 49 mm
Diamètre goupilles cylindriques 6 mm
u 18 mm
v 24 mm
D 100 mm
B 9 mm
Poids du corps 5 kg
Matériau du corps Fonte grise
Quantité initiale de graisse 180 ccm
Marque SNR
Définition produit
Joints DS (à double lèvre) SC 211 DS
Joints LA (labyrinthe) SC 211 LA
Joints SV (V-ring complet) SC 211 SV
Joints TA (Taconite) SC 211 TA
Joints FS (en feutre) SC 211 FS
Obturateur EC SC513-611EC
Option joints V-ring V65A
Visserie
Boulons de fixation (G) M16
Couple recommandé boulons de fixation 150 Nm
Boulons d'assemblage M16x60
Couple recommandé boulons d'assemblage 150 Nm
Charges maximales 120° 180 kN
Charges maximales 150° 100 kN
Charges maximales 180° 90 kN
Charges de rupture
P 0° 355 kN
P 55° 280 kN
P 90° 170 kN
P 120° 125 kN
P 150° 118 kN
P 180° 145 kN

Derniers produits consultés