FR
 
 

Traitement en cours, merci de patienter

e-Shop

Connexion

SNC215

Corps de paliers à semelle en deux parties SNC (D)

Accessoires (à commander séparément) :
LogementRoulementsBagues d'arrêt (2x)Disque de régulation
SNC215-3121215 FR 130x15,5 RDC215
2215 FR 130x12,5
22215 FR 130x12,5

Se connecter pour ajouter ce produit au panier

palier en deux parties pour roulements avec alésage cylindrique, fabrication en fonte, pour lubrification à la graisse

Données techniques SNC215

Définition technique
d 75 mm
d1 85 mm
a 280 mm
b 80 mm
c 30 mm
g 56 mm
h 80 mm
h1 155 mm
l 115 mm
l1 132 mm
l2 192 mm
l3 142
m 230 mm
m1 220 mm
m3 186 mm
n1 48 mm
m2 257 mm
n2 58 mm
Diamètre goupilles cylindriques 6 mm
u 18 mm
v 24 mm
D 130 mm
B 11 mm
Poids du corps 7 kg
Matériau du corps Fonte grise
Quantité initiale de graisse 330 ccm
Marque SNR
Définition produit
Joints DS (à double lèvre) SC 215 DS
Joints LA (labyrinthe) SC 215 LA
Joints SV (V-ring complet) SC 215 SV
Joints TA (Taconite) SC 215 TA
Joints FS (en feutre) SC 215 FS
Obturateur EC SC518-615EC
Option joints V-ring V85A
Visserie
Boulons de fixation (G) M16
Couple recommandé boulons de fixation 150 Nm
Boulons d'assemblage M16x70
Couple recommandé boulons d'assemblage 150 Nm
Charges maximales 120° 180 kN
Charges maximales 150° 100 kN
Charges maximales 180° 90 kN
Charges de rupture
P 0° 475 kN
P 55° 411 kN
P 90° 250 kN
P 120° 185 kN
P 150° 160 kN
P 180° 215 kN

Derniers produits consultés