Données techniques

SNC216

Corps de paliers à semelle en deux parties SNC (D)

palier en deux parties pour roulements avec alésage cylindrique, fabrication en fonte, pour lubrification à la graisse

palier en deux parties pour roulements avec alésage cylindrique, fabrication en fonte, pour lubrification à la graisse
  • Visuel(s)

    Visuel(s)
  • Définition technique

    Définition technique
    d 80 mm
    d1 90 mm
    a 315 mm
    b 90 mm
    c 32 mm
    g 58 mm
    h 95 mm
    h1 175 mm
    l 120 mm
    l1 137 mm
    l2 203 mm
    l3 147
    m 260 mm
    m1 252 mm
    m3 210 mm
    n1 52 mm
    m2 288 mm
    n2 66 mm
    Diamètre goupilles cylindriques 6 mm
    u 22 mm
    v 28 mm
    D 140 mm
    B 11 mm
    Poids du corps 9,53 kg
    Matériau du corps Fonte grise
    Quantité initiale de graisse 440 Volume_cmc
    Marque SNR
  • Définition produit

    Définition produit
    Joints DS (à double lèvre) SC 216 DS
    Joints LA (labyrinthe) SC 216 LA
    Joints SV (V-ring complet) SC 216 SV
    Joints TA (Taconite) SC 216 TA
    Joints FS (en feutre) SC 216 FS
    Obturateur EC SNC216-313EC
    Option joints V-ring V90A
  • Visserie

    Visserie
    Boulons de fixation (G) M20
    Couple recommandé boulons de fixation 290 Nm
    Boulons d'assemblage M16x80
    Couple recommandé boulons d'assemblage 150 Nm
    Charges maximales 120° 180 kN
    Charges maximales 150° 100 kN
    Charges maximales 180° 90 kN
  • Charges de rupture

    Charges de rupture
    P 0° 500 kN
    P 55° 430 kN
    P 90° 265 kN
    P 120° 190 kN
    P 150° 175 kN
    P 180° 220 kN

Derniers produits consultés