FR
 
 

Traitement en cours, merci de patienter

e-Shop

Connexion

SNC218

Corps de paliers à semelle en deux parties SNC (D)

Accessoires (à commander séparément) :
LogementRoulementsBagues d'arrêt (2x)Disque de régulation
SNC218-3151218 FR 160x17,5 RDC218
2218 FR 160x12,5
22218 FR 160x12,5
23218 FR 160x6,25

Se connecter pour ajouter ce produit au panier

palier en deux parties pour roulements avec alésage cylindrique, fabrication en fonte, pour lubrification à la graisse

Données techniques SNC218

Définition technique
d 90 mm
d1 100 mm
a 345 mm
b 100 mm
c 35 mm
g 65 mm
h 100 mm
h1 192 mm
l 140 mm
l1 157 mm
l2 214 mm
l3 167
m 290 mm
m1 280 mm
m3 227 mm
n1 58 mm
m2 319 mm
n2 74 mm
Diamètre goupilles cylindriques 6 mm
u 22 mm
v 28 mm
D 160 mm
B 15 mm
Poids du corps 12,4 kg
Matériau du corps Fonte grise
Quantité initiale de graisse 650 ccm
Marque SNR
Définition produit
Joints DS (à double lèvre) SC 218 DS
Joints LA (labyrinthe) SC 218 LA
Joints SV (V-ring complet) SC 218 SV
Joints TA (Taconite) SC 218 TA
Joints FS (en feutre) SC 218 FS
Obturateur EC SC218-315EC
Option joints V-ring V100A
Visserie
Boulons de fixation (G) M20
Couple recommandé boulons de fixation 290 Nm
Boulons d'assemblage M20x90
Couple recommandé boulons d'assemblage 290 Nm
Charges maximales 120° 260 kN
Charges maximales 150° 150 kN
Charges maximales 180° 130 kN
Charges de rupture
P 0° 670 kN
P 55° 550 kN
P 90° 340 kN
P 120° 250 kN
P 150° 220 kN
P 180° 285 kN

Derniers produits consultés