FR
 
 

Traitement en cours, merci de patienter

e-Shop

Connexion

SNC222

Corps de paliers à semelle en deux parties SNC (D)

Accessoires (à commander séparément) :
LogementRoulementsBagues d'arrêt (2x)Disque de régulation
SNC522-6191222 FR 200x21 RDC222
2222 FR 200x13,5
22222 FR 200x13,5
23222 FR 200x5,1

Se connecter pour ajouter ce produit au panier

palier en deux parties pour roulements avec alésage cylindrique, fabrication en fonte, pour lubrification à la graisse

Données techniques SNC222

Définition technique
d 110 mm
d1 125 mm
a 410 mm
b 120 mm
c 45 mm
g 80 mm
h 125 mm
h1 242 mm
l 175 mm
l1 193 mm
l2 249 mm
l3 206
m 350 mm
m1 320 mm
m3 282 mm
n1 74 mm
m2 378 mm
n2 88 mm
Diamètre goupilles cylindriques 8 mm
u 26 mm
v 32 mm
D 200 mm
B 22 mm
Poids du corps 24,7 kg
Matériau du corps Fonte grise
Quantité initiale de graisse 1 200 ccm
Marque SNR
Définition produit
Joints DS (à double lèvre) SC 222 DS
Joints LA (labyrinthe) SC 222 LA
Joints SV (V-ring complet) SC 222 SV
Joints TA (Taconite) SC 222 TA
Joints FS (en feutre) SC 222 FS
Obturateur EC SC522-619EC
Option joints V-ring V130A
Visserie
Boulons de fixation (G) M24
Couple recommandé boulons de fixation 500 Nm
Boulons d'assemblage M24x130
Couple recommandé boulons d'assemblage 500 Nm
Charges maximales 120° 360 kN
Charges maximales 150° 210 kN
Charges maximales 180° 180 kN
Charges de rupture
P 0° 950 kN
P 55° 800 kN
P 90° 450 kN
P 120° 355 kN
P 150° 320 kN
P 180° 400 kN

Derniers produits consultés