Données techniques

SNC224

Corps de paliers à semelle en deux parties SNC (D)

palier en deux parties pour roulements avec alésage cylindrique, fabrication en fonte, pour lubrification à la graisse

palier en deux parties pour roulements avec alésage cylindrique, fabrication en fonte, pour lubrification à la graisse
  • Visuel(s)

    Visuel(s)
  • Définition technique

    Définition technique
    d 120 mm
    d1 135 mm
    a 410 mm
    b 120 mm
    c 45 mm
    g 86 mm
    h 140 mm
    h1 271 mm
    l 185 mm
    l1 201 mm
    l2 261 mm
    l3 216
    m 350 mm
    m1 330 mm
    m3 282 mm
    n1 74 mm
    m2 378 mm
    n2 88 mm
    Diamètre goupilles cylindriques 8 mm
    u 26 mm
    v 32 mm
    D 215 mm
    B 24 mm
    Poids du corps 30 kg
    Matériau du corps Fonte grise
    Quantité initiale de graisse 1 400 Volume_cmc
    Marque SNR
  • Définition produit

    Définition produit
    Joints DS (à double lèvre) SC 224 DS
    Joints LA (labyrinthe) SC 224 LA
    Joints SV (V-ring complet) SC 224 SV
    Joints TA (Taconite) SC 224 TA
    Joints FS (en feutre) SC 224 FS
    Obturateur EC SC524-620EC
    Option joints V-ring V140A
  • Visserie

    Visserie
    Boulons de fixation (G) M24
    Couple recommandé boulons de fixation 500 Nm
    Boulons d'assemblage M24x130
    Couple recommandé boulons d'assemblage 500 Nm
    Charges maximales 120° 360 kN
    Charges maximales 150° 210 kN
    Charges maximales 180° 180 kN
  • Charges de rupture

    Charges de rupture
    P 0° 950 kN
    P 55° 800 kN
    P 90° 475 kN
    P 120° 355 kN
    P 150° 320 kN
    P 180° 420 kN

Derniers produits consultés