Données techniques

SNC226

Corps de paliers à semelle en deux parties SNC (D)

palier en deux parties pour roulements avec alésage cylindrique, fabrication en fonte, pour lubrification à la graisse

palier en deux parties pour roulements avec alésage cylindrique, fabrication en fonte, pour lubrification à la graisse
  • Visuel(s)

    Visuel(s)
  • Définition technique

    Définition technique
    d 130 mm
    d1 145 mm
    a 445 mm
    b 130 mm
    c 50 mm
    g 90 mm
    h 150 mm
    h1 290 mm
    l 190 mm
    l1 201 mm
    l2 261 mm
    l3 221
    m 380 mm
    m1 370 mm
    m3 302 mm
    n1 80 mm
    m2 414 mm
    n2 92 mm
    Diamètre goupilles cylindriques 8 mm
    u 28 mm
    v 35 mm
    D 230 mm
    B 22 mm
    Poids du corps 36,6 kg
    Matériau du corps Fonte grise
    Quantité initiale de graisse 1 600 Volume_cmc
    Marque SNR
  • Définition produit

    Définition produit
    Joints DS (à double lèvre) SC 226 DS
    Joints LA (labyrinthe) SC 226 LA
    Joints SV (V-ring complet) SC 226 SV
    Joints TA (Taconite) SC 226 TA
    Joints FS (en feutre) SC 226 FS
    Obturateur EC SC226-526EC
    Option joints V-ring V150A
  • Visserie

    Visserie
    Boulons de fixation (G) M24
    Couple recommandé boulons de fixation 500 Nm
    Boulons d'assemblage M24x130
    Couple recommandé boulons d'assemblage 500 Nm
    Charges maximales 120° 360 kN
    Charges maximales 150° 210 kN
    Charges maximales 180° 180 kN
  • Charges de rupture

    Charges de rupture
    P 0° 1 060 kN
    P 55° 900 kN
    P 90° 540 kN
    P 120° 410 kN
    P 150° 360 kN
    P 180° 450 kN

Derniers produits consultés