Données techniques
SNOE.248-2DCAL
Corps de paliers lubrifiés à l'huile SNOE
corps de palier en deux parties pour roulements à rotule sur rouleaux avec alésage cylindrique, fabrication en fonte ductile, pour lubrification à l’huile
corps de palier en deux parties pour roulements à rotule sur rouleaux avec alésage cylindrique, fabrication en fonte ductile, pour lubrification à l’huile

-
Visuel(s)
-
Définition technique
d 240 mm d1 260 mm d3 TR240x4 a 980 mm b 280 mm c 120 mm g 120 mm g1 100 mm h 340 mm h1 615 mm l 300 mm l1 404 mm l2 16 mm m 820 mm n 165 mm u 48 mm v 70 mm r max 4 mm D 440 mm Niveau d'huile 100 mm Quantité d'huile 10 000 Volume_cmc Poids du corps 444 kg Matériau du corps Fonte ductile Marque SNR -
Visserie
Boulons de fixation (G) M42 Couple recommandé boulons de fixation 2 040 Nm Boulons d'assemblage M36 Couple recommandé boulons d'assemblage 1 520 Nm Boulon(s) à œil M24