Données techniques
SNOE219CAF
Corps de paliers lubrifiés à l'huile SNOE
corps de palier en deux parties pour roulements à rotule sur rouleaux avec alésage cylindrique, fabrication en fonte, pour lubrification à l’huile
corps de palier en deux parties pour roulements à rotule sur rouleaux avec alésage cylindrique, fabrication en fonte, pour lubrification à l’huile

-
Visuel(s)
-
Définition technique
d 95 mm d1 100 mm d3 M95x2 a 490 mm b 160 mm c 50 mm g 67 mm g1 42 mm h 150 mm h1 270 mm l 170 mm l1 250 mm l2 0 mm m 400 mm n 80 mm u 30 mm v 45 mm r max 1 mm D 170 mm Niveau d'huile 55 mm Quantité d'huile 1 600 Volume_cmc Poids du corps 55 kg Matériau du corps Fonte grise Marque SNR -
Visserie
Boulons de fixation (G) M24 Couple recommandé boulons de fixation 440 Nm Boulons d'assemblage M16 Couple recommandé boulons d'assemblage 130 Nm Boulon(s) à œil M12