Préfixe Marque Ligne produit Caractéristiques Description
E- NTN Roulements à rouleaux coniques Matériau Roulement en acier de cémentation (bagues et rouleaux)
EA- NTN Roulements à rouleaux coniques Matériau Acier de cémentation E- + carbonitruration
ECO- NTN Roulements à rouleaux coniques Matériau Roulement ECO Top (acier ETA- + conception interne optimisée) & interchangabilité
EL NTN Roulements à rouleaux coniques Dimension Série dimensionnelle Extra Light
EH NTN Roulements à rouleaux coniques Dimension Série dimensionnelle extra lourde
ET- NTN Roulements à rouleaux coniques Matériau Acier de cémentation haute performance a2=1.9 & interchangeabilité
ETA- NTN Roulements à rouleaux coniques Matériau Acier de cémentation haute performance carbonitruré a2=2.8 & interchangeabilité
H NTN Roulements à rouleaux coniques Dimension Série dimensionnelle Heavy
HH NTN Roulements à rouleaux coniques Dimension Série dimensionnelle Heavy/Heavy
HL- NTN Roulements à rouleaux coniques Dimension Traitement HL sur les rouleaux
HM NTN Roulements à rouleaux coniques Dimension Série dimensionnelle lourde medium
J NTN Roulements à rouleaux coniques Dimension Série dimensionnelle métrique J-Line
L NTN Roulements à rouleaux coniques Dimension Série dimensionnelle légère
LL NTN Roulements à rouleaux coniques Dimension Série dimensionnelle plus légère
LM NTN Roulements à rouleaux coniques Dimension Série dimensionnelle légère médium
M NTN Roulements à rouleaux coniques Dimension Série dimensionnelle médium
TS2- NTN Roulements à rouleaux coniques Matériau Stabilisation jusqu'à 160°C pour le roulement
2TS2- NTN Roulements à rouleaux coniques Matériau Stabilisation jusqu'à 160°C pour le cône (non monté) et la cuvette
T7FC NTN Roulements à rouleaux coniques Autres Grand angle
4T- NTN Roulements à rouleaux coniques Matériau Roulement 4Top (acier de cémentation a2=1.4 & interchangeabilité)
10X SNR Roulements à rouleaux sphériques Dimension Dimensions non ISO
WA NTN Roulements à rouleaux sphériques Dimension Dimensions non ISO
CH SNR Roulements à rouleaux coniques Composant Corps roulants céramiques
FXX SNR Roulements à rouleaux coniques Dimension Largeur de bague extérieure modifiée
S SNR Roulements à billes Matériau Roulement à billes en acier inoxydable
CH SNR Roulements à billes à contact oblique haute précision Composant Roulements hybrides (avec billes céramique)
ML SNR Roulements à billes à contact oblique haute précision Autres Roulements haute vitesse
MLCH SNR Roulements à billes à contact oblique haute précision Autres Roulements haute vitesse, hybrides (avec billes céramique)
MLE SNR Roulements à billes à contact oblique haute précision Autres Roulements haute vitesse, étanches (avec joint sans contact)
MLECH SNR Roulements à billes à contact oblique haute précision Autres Roulements haute vitesse, étanches et hybrides (avec joint sans contact et billes céramique)
5S NTN Roulements à billes à contact oblique haute précision Composant Roulements hybrides (avec billes céramique)
2LA NTN Roulements à billes à contact oblique haute précision Matériau Matière spéciale et traitement amélioré
HSE NTN Roulements à billes à contact oblique haute précision Autres Roulements haute vitesse
BNS NTN Roulements à billes à contact oblique haute précision Autres Roulements haute vitesse, étanches (avec joint sans contact)
HSF NTN Roulements à billes à contact oblique haute précision Autres Roulements très haute vitesse
TS2- NTN Roulements à billes Matériau Traitement thermique spécial jusqu'à 160°C
TS3- NTN Roulements à billes Matériau Traitement thermique spécial jusqu'à 200°C
TS4- NTN Roulements à billes Matériau Traitement thermique spécial jusqu'à 250°C
2- NTN Roulements à billes Composant Concerne uniquement la bague interieure et la bague extérieure
7MP- NTN Roulements à billes Autres Bague extérieure avec un revêtement plastique
7MC3- NTN Roulements à billes Autres Bague extérieure avec un revêtement céramique
TM- / TMB- NTN Roulements à billes Matériau Acier à roulements avec traitement thermique spécial
TA- / TAB- NTN Roulements à billes Matériau Acier à roulements avec traitement thermique spécial et nitruration
EC- NTN Roulements à billes Autres Roulement de compensation à la dilatation thermique
EC1- NTN Roulements à billes Autres Roulement de compensation à la dilatation thermique pour haute température (maxi 150°C)
EC2- NTN Roulements à billes Autres Roulement de compensation à la dilatation thermique pour très haute température (maxi 180°C)
AC- NTN Roulements à billes Autres Roulement avec système anti-rotation
R- NTN Roulements à billes Dimension Dimensions en pouce
F- NTN Roulements à billes Matériau Roulement à billes en acier inoxydable
5- NTN Roulements à billes Composant Concerne uniquement les billes
S- NTN Roulements à billes Matériau Matière céramique
U-RSH NTN Roulements à billes Autres Roulement instrumenté
W- NTN Roulements à billes Dimension Largeur modifiée
HL- NTN Roulements à aiguilles Matériau Aiguilles spéciales pour une amélioration de la lubrification
8E- NTN Roulements à aiguilles Composant Bagues cémentées (si roulement avec bagues), sinon cage cémentée
8Q- NTN Roulements à aiguilles Composant Cage nitrurée
7E- NTN Roulements à aiguilles Matériau Bague extérieure cémentée
S SNR Paliers Matériau Palier en matériau inox
C SNR Paliers Dimension Roulement insert avec bague extérieure conformément à la norme JIS
D- SNR Paliers Matériau Palier en fonte ductile avec dimension standard (design optimisé)
X SNR Paliers Autres Roulement insert sans fixation sur l'arbre
Z SNR Paliers Autres Roulement insert pour l'industrie alimentaire
A- NTN Paliers Assemblage Trou de lubrification à l'opposé par rapport à la fixation
B- NTN Paliers Assemblage Roulement insert assemblé à 180° du corps de palier
M- NTN Paliers Matériau Roulement insert avec bague intérieure brunie
S- NTN Paliers Composant Palier avec couvercle en tôle (version ouverte)
SM- NTN Paliers Composant Palier avec couvercle en tôle (version fermée)
C- NTN Paliers Composant Palier avec couvercle en fonte (version ouverte)
CM- NTN Paliers Composant Palier avec couvercle en fonte (version fermée)
AS NTN Paliers Autres Roulements à alésage carré. "AS" est le numéro de base: Par ex.: 1AS08-7/8
AH NTN Paliers Autres Roulements à alésage hexagonal. "AH" est le numéro de base: Par ex.: 1AH03-9/16
Suffixe Marque Ligne produit Caractéristiques Description
A NTN Roulements à rouleaux coniques Design Modification de la conception interne (pour les articles en cote pouce uniquement)
B NTN Roulements à rouleaux coniques Design Modification interne (pour les articles en cote pouce uniquement)
C NTN Roulements à rouleaux coniques Design Angle augmenté pour série 323xx
D NTN Roulements à rouleaux coniques Design Angle contact augmenté (série européene 313xx = 303xxD)
DB NTN Roulements à rouleaux coniques Assemblage Montage en "O"
DC NTN Roulements à rouleaux coniques Assemblage Double cuvette avec pion de centrage
DF NTN Roulements à rouleaux coniques Assemblage Montage en "X", ou "face à face"
DT NTN Roulements à rouleaux coniques Assemblage Montage en Tandem
DU NTN Roulements à rouleaux coniques Design D pour série grand angle 313xx (=303xxD), U pour acier trempé dans la masse
D1 NTN Roulements à rouleaux coniques Design Trous de graissage & rainure
EW NTN Roulements à rouleaux coniques Design Optimisation des profils de piste
E1 NTN Roulements à rouleaux coniques Design Profil rouleaux "cut crowning"
J NTN Roulements à rouleaux coniques Composant Cage tôle
L NTN Roulements à rouleaux coniques Design Joint d'étanchéité sur cône
P2 NTN Roulements à rouleaux coniques Design Classe de tolérance 2
P4 NTN Roulements à rouleaux coniques Design Classe de tolérance 4
P5 NTN Roulements à rouleaux coniques Design Classe de tolérance 5
P6 NTN Roulements à rouleaux coniques Design Classe de tolérance 6
P6X NTN Roulements à rouleaux coniques Design Classe de tolérance 6X
PX1, PX2, ...PXn NTN Roulements à rouleaux coniques Design Tolérance spéciale
PK NTN Roulements à rouleaux coniques Design Classe de tolérance K (ABMA série J)
R NTN Roulements à rouleaux coniques Assemblage Non interchangeable
S NTN Roulements à rouleaux coniques Dimension Modification enveloppe (cotes pouce : alésage ou chanfrein, idem A)
SA NTN Roulements à rouleaux coniques Assemblage Spécification pour réglage rapide de la précharge
ST NTN Roulements à rouleaux coniques Design Design faible couple
TD NTN Roulements à rouleaux coniques Design Cône avec alésage conique
U NTN Roulements à rouleaux coniques Matériau Acier trempé dans la masse SUJ2, & interchangabilité
UTG NTN Roulements à rouleaux coniques Design ULTAGE
V1, V2, ...Vn NTN Roulements à rouleaux coniques Design Spécification particulière
X NTN Roulements à rouleaux coniques Design Série pour laquelle largeur cone B = largeur totale T
XU NTN Roulements à rouleaux coniques Matériau X + acier trempé dans la masse + conforme à l'ISO
X1, X2, …Xn NTN Roulements à rouleaux coniques Design Chanfrein special (n= numéro d'ordre)
C2 NTN & SNR Roulements à rouleaux sphériques Design Jeu interne réduit par rapport au jeu standard Cn (roulement sans suffixe de jeu)
C3 NTN & SNR Roulements à rouleaux sphériques Design Jeu interne augmenté par rapport au jeu standard Cn (roulement sans suffixe de jeu)
C4 NTN & SNR Roulements à rouleaux sphériques Design Jeu interne augmenté par rapport au jeu C3
C5 NTN & SNR Roulements à rouleaux sphériques Design Jeu interne augmenté par rapport au jeu C4
B NTN Roulements à rouleaux sphériques Design Design avec rouleaux asymétriques, non Ultage
EA NTN & SNR Roulements à rouleaux sphériques Composant Design Ultage avec cage acier
EM NTN & SNR Roulements à rouleaux sphériques Composant Design Ultage avec cage massive laiton
EG15 SNR Roulements à rouleaux sphériques Composant Design Ultage avec cage polyamide renforcée avec fibre de verre
EE SNR Roulements à rouleaux sphériques Composant Deux joints d'étanchéité en NBR
EE3 SNR Roulements à rouleaux sphériques Composant Deux joints d'étanchéité en FKM
EE4 SNR Roulements à rouleaux sphériques Composant Deux joints d'étanchéité en HNBR
LLS NTN Roulements à rouleaux sphériques Composant Deux joints d'étanchéité en NBR
F800 SNR Roulements à rouleaux sphériques Autres Roulement pour applications vibrantes, jeu C4 spécial
F801 SNR Roulements à rouleaux sphériques Autres Roulement pour applications vibrantes, jeu C3 spécial
F802 SNR Roulements à rouleaux sphériques Autres Roulement pour applications vibrantes, jeu Cn spécial
K NTN & SNR Roulements à rouleaux sphériques Design Alésage conique (1:12)
K30 NTN & SNR Roulements à rouleaux sphériques Design Alésage conique (1:30)
QT70 SNR Roulements à rouleaux sphériques Composant Remplissage de graisse à 70% du volume interne
N SNR Roulements à rouleaux sphériques Design Rainure radiale pour anneau d'arrêt sur bague extérieure
N1 SNR Roulements à rouleaux sphériques Design Rainure anti-rotation sur la bague extérieure
L SNR Roulements à rouleaux sphériques Autres Version faible bruit
W33 SNR Roulements à rouleaux sphériques Design Trous de lubrification et rainure sur la bague extérieure
W34 SNR Roulements à rouleaux sphériques Design Trous de lubrification sur la bague extérieure, pas de rainure
D1 NTN Roulements à rouleaux sphériques Design Trous de graissage et rainure sur la bague extérieure
L1 NTN Roulements à rouleaux sphériques Composant Cage massive laiton
UA NTN Roulements à rouleaux sphériques Composant Roulement pour applications vibrantes
A SNR Roulements à rouleaux coniques Dimension Conforme ISO et capacité optimisée
B SNR Roulements à rouleaux coniques Design Modification interne
C SNR Roulements à rouleaux coniques Dimension Conforme ISO
DB SNR Roulements à rouleaux coniques Assemblage Disposition en "O"
DF SNR Roulements à rouleaux coniques Assemblage Disposition en "X", ou "face à face"
P* SNR Roulements à rouleaux coniques Design Classe de précision
P2 SNR Roulements à rouleaux coniques Design Classe de tolérance 2
P4 SNR Roulements à rouleaux coniques Design Classe de tolérance 4
P5 SNR Roulements à rouleaux coniques Design Classe de tolérance 5
P6X SNR Roulements à rouleaux coniques Design Classe de tolérance 6X
K SNR Roulements à billes Design Alésage conique (1:12)
S SNR Roulements à billes Design Diamètre externe sphérique
N SNR Roulements à billes Design Rainure sur la bague extérieure
NR SNR Roulements à billes Design Rainure et segment d'arrêt sur la bague extérieure
2RS SNR Roulements à billes Composant Joint contact des deux côtés - Uniquement pour les roulements rigides à billes en acier inoxydable
E SNR Roulements à billes Composant Joint contact d'un seul côté
EE SNR Roulements à billes Composant Joint contact des deux côtés
Z SNR Roulements à billes Composant Déflecteur d'un seul côté
ZZ SNR Roulements à billes Composant Déflecteur des deux côtés
G14 SNR Roulements à billes Composant Cage polyamide 6.6
G15 SNR Roulements à billes Composant Cage polyamide 6.6 renforcée fibre de verre
M SNR Roulements à billes Composant Cage massive laiton, centrée sur les billes
MA SNR Roulements à billes Composant Cage massive laiton, centrée sur la bague extérieure
MB SNR Roulements à billes Composant Cage massive laiton, centrée sur la bague intérieure
C2 SNR Roulements à billes Design Jeu interne radial, classe C2
C3 SNR Roulements à billes Design Jeu interne radial, classe C3
C4 SNR Roulements à billes Design Jeu interne radial, classe C4
C5 SNR Roulements à billes Design Jeu interne radial, classe C5
P2 SNR Roulements à billes Design Classe de précision P2
P4 NTN Roulements à billes Design Classe de précision P4
P5 SNR Roulements à billes Design Classe de précision P5
P6 SNR Roulements à billes Design Classe de précision P6
Dxxx SNR Roulements à billes Composant Type de graisse si non standard
EMTR SNR Roulements à billes Autres Gamme spécifique moteur électrique
F600 SNR Roulements à billes Autres Gamme Topline très haute température - Maximum 350°C, 50 t/min - Roulement ouvert avec traitement de surface
F605 SNR Roulements à billes Autres Gamme Topline très haute température - Maximum 350°C, 50 t/min - Roulement ouvert
F604 SNR Roulements à billes Autres Gamme Topline très haute température - Maximum 350°C, 50 t/min - Roulement graissé avec déflecteurs
FT150 SNR Roulements à billes Autres Gamme Topline pour haute température - Maximum 150°C avec joints Fluorés des deux côtés
FT150ZZ SNR Roulements à billes Autres Gamme Topline pour haute température - Maximum 150°C avec déflecteurs des deux côtés
HT200 SNR Roulements à billes Autres Gamme Topline pour haute température - Maximum 200°C avec joints Fluorés des deux côtés
HT200ZZ SNR Roulements à billes Autres Gamme Topline pour haute température - Maximum 200°C avec déflecteurs des deux côtés
HVZZ SNR Roulements à billes Autres Gamme Topline - Roulement pour haute vitesse avec déflecteurs des deux côtés
LT SNR Roulements à billes Autres Gamme Topline pour basse température - Minimum -40°C avec joints des deux côtés
LTZZ SNR Roulements à billes Autres Gamme Topline pour basse température - Minimum -60°C avec déflecteurs des deux côtés
GD2 GD3 GD4 NTN Roulements à billes à contact oblique haute précision Assemblage Ensembles de 2, 3, 4 roulements universels
GL GN GM GH NTN Roulements à billes à contact oblique haute précision Design Précharge (Légère, Normale, Moyenne, Forte)
H SNR Roulements à billes à contact oblique haute précision Design Angle de contact 25°
J74, J84, J94 SNR Roulements à billes à contact oblique haute précision Design Précharge (Légère, Moyenne, Forte) gamme standard
J74S, J84S, J94S SNR Roulements à billes à contact oblique haute précision Design Précharge (Légère, Moyenne, Forte) gamme haute vitesse
LLB NTN Roulements à billes à contact oblique haute précision Composant Joint nitrile sans contact (-25 à +120°C)
P42 NTN Roulements à billes à contact oblique haute précision Design Classe de précision JIS2 pour les caractérisques de rotation et JIS4 sur le dimensionnel
P4 NTN Roulements à billes à contact oblique haute précision Design Classe de précision JIS 4 / ISO 4
T1 NTN Roulements à billes à contact oblique haute précision Composant Cage résine phenolique usinée
T2 NTN Roulements à billes à contact oblique haute précision Composant Cage plastique, Polyamide ou Téflon
U SNR Roulements à billes à contact oblique haute précision Assemblage Roulement universel
DU TU QU SNR Roulements à billes à contact oblique haute précision Assemblage Ensembles de 2, 3, 4 roulements universels
UP NTN Roulements à billes à contact oblique haute précision Design Ultra precision
AD NTN Roulements à billes à contact oblique haute précision Design Angle de contact 25°
C NTN Roulements à billes à contact oblique haute précision Design Angle de contact 15°
C SNR Roulements à billes à contact oblique haute précision Design Angle de contact 15°
DB NTN & SNR Roulements à billes à contact oblique haute précision Assemblage Montage en O
DF NTN & SNR Roulements à billes à contact oblique haute précision Assemblage Montage en X
DT NTN & SNR Roulements à billes à contact oblique haute précision Assemblage Montage en Tandem
G NTN Roulements à billes à contact oblique haute précision Assemblage Roulement universel
T2 NTN Roulements à rouleaux cylindriques Composant Cage polyamide PA66 renforcée fibre de verre
T2X NTN Roulements à rouleaux cylindriques Composant Cage polyamide PA46 renforcée fibre de verre
G1 NTN Roulements à rouleaux cylindriques Composant Cage massive laiton
J NTN Roulements à rouleaux cylindriques Composant Cage tôle
EA NTN Roulements à rouleaux cylindriques Design Design ULTAGE
J30 SNR Roulements à rouleaux cylindriques Design Jeu C3
J40 SNR Roulements à rouleaux cylindriques Design Jeu C4
G15 SNR Roulements à rouleaux cylindriques Composant Cage polyamide
C2 NTN Roulements à rouleaux cylindriques Design Jeu radial C2
C3 NTN Roulements à rouleaux cylindriques Design Jeu radial C3
C4 NTN Roulements à rouleaux cylindriques Design Jeu radial C4
C5 NTN Roulements à rouleaux cylindriques Design Jeu radial C5
P* NTN Roulements à rouleaux cylindriques Design Classe de précision
P2 NTN Roulements à rouleaux cylindriques Design Classe de précision 2
P4 NTN Roulements à rouleaux cylindriques Design Classe de précision 4
P5 NTN Roulements à rouleaux cylindriques Design Classe de précision 5
P6X NTN Roulements à rouleaux cylindriques Design Classe de précision 6X
A SNR Roulements à billes Composant Roulements à une rangée de billes à contact oblique : cage polyamide
B SNR Roulements à billes Design Roulements à une rangée de billes à contact oblique : Angle de contact de 40°
Roulements à double rangée de billes à contact oblique : cage en acier ; angle de contact de 32° ; avec encoche de remplissage
BG SNR Roulements à billes Design Angle de contact de 40°, design universel
A SNR Roulements à billes Design Roulements à double rangée de billes à contact oblique : cage en PA66 renforcée fibres de verre ; angle de contact de 25° ; sans encoche de remplissage
Roulements à double rangée de billes à contact radial : cage en PA66 renforcée fibres de verre ; sans encoche de remplissage
N2 SNR Roulements à billes Design Deux encoches sur la bague extérieure
X1, X2, Xn… NTN Roulements à billes Design Modification de chanfrein
J NTN Roulements à billes Composant Cage en acier embouti
JR NTN Roulements à billes Composant Cage en acier embouti rivetée
Y NTN Roulements à billes Composant Cage en laiton embouti
JR2 NTN Roulements à billes Composant Cage en acier embouti renforcé
F1 NTN Roulements à billes Composant Cage en acier usiné
F2 NTN Roulements à billes Composant Cage en acier inoxydable usiné
L1 NTN Roulements à billes Composant Cage en laiton usiné
L1B NTN Roulements à billes Composant Cage en laiton usiné centrée sur les billes
T2 NTN Roulements à billes Composant Cage polyamide
T2X NTN Roulements à billes Composant Cage polyamide 6.6 renforcée fibre de verre
LU, LLU NTN Roulements à billes Composant Joint contact double lèvre en nitrile
LB, LLB NTN Roulements à billes Composant Joint nitrile sans contact
LH, LLH NTN Roulements à billes Composant Joint nitrile faible couple
Z, ZZ NTN Roulements à billes Composant Déflecteur en acier
Z1, ZZ1 NTN Roulements à billes Composant Déflecteur en acier inoxydable
A NTN Roulements à billes Composant Joint en polyacryle
A1 NTN Roulements à billes Composant Joint en élastomère fluoré
A2 NTN Roulements à billes Composant Joint silicone
W, W-1 NTN Roulements à billes Design ntn-ball_bearings-design-w_w-1-description to translate
CM NTN Roulements à billes Design Jeu radial normal avec tolérances réduites
/GL NTN Roulements à billes Design Précharge légère
/GN NTN Roulements à billes Design Précharge normale
/GM NTN Roulements à billes Design Précharge moyenne
/GH NTN Roulements à billes Design Précharge forte
CSnn-n NTN Roulements à billes Design Jeu radial spécial
U NTN Roulements à billes Composant Roulement ouvert avec rainure existante pour pouvoir positionner un joint
P63E NTN Roulements à billes Design Classe de précision P6 + Jeu radial C3 + qualité moteur électrique
5K NTN Roulements à billes Composant Graisse universelle pour roulements étanches (-40°C à 150°C)
2AS NTN Roulements à billes Composant Graisse standard pour roulements étanches (-25°C à 120°C)
LP03 NTN Roulements à billes Composant Graisse solide standard
LP09 NTN Roulements à billes Composant Graisse solide alimentaire
QT NTN Roulements à billes Composant Taux de remplissage de graisse de 50% minimum
T2 NTN Roulements à aiguilles Composant Cage polyamide
S NTN Roulements à aiguilles Composant Cage acier soudée
ZW NTN Roulements à aiguilles Composant Cage à deux rangées
L1 NTN Roulements à aiguilles Composant Cage laiton
L3 NTN Roulements à aiguilles Composant Cage aluminium
F1 NTN Roulements à aiguilles Composant Cage acier usinée
J, JW NTN Roulements à aiguilles Composant Cage acier, emboutie, de design spécifique
L NTN Roulements à aiguilles Composant Un joint d'étanchéité
LL NTN Roulements à aiguilles Composant Deux joints d'étanchéité
Z NTN Roulements à aiguilles Composant Un déflecteur
ZZ NTN Roulements à aiguilles Composant Deux déflecteurs
/2AS NTN Roulements à aiguilles Composant Graisse Shell Alvania 2
/3AS NTN Roulements à aiguilles Composant Graisse Shell Alvania 3
/LP03 NTN Roulements à aiguilles Composant Graisse solide
/8A NTN Roulements à aiguilles Composant Graisse Alvania EP2
/5K NTN Roulements à aiguilles Composant Graisse Multemp SRL
X1, X2, Xn… NTN Roulements à aiguilles Design Chanfrein modifié
A, B, C NTN Roulements à aiguilles Design Design interne modifié
CT NTN Roulements à aiguilles Autres Cage soudée + traitement thermique spécial pour une augmentation de la durée de vie
FM NTN Roulements à aiguilles Matériau Traitement thermique spécial sur la bague extérieure pour augmentation de la durée de vie
D NTN Roulements à aiguilles Design Trou de graissage
D1 NTN Roulements à aiguilles Design Trou de graissage + rainure
D0 NTN Roulements à aiguilles Design Pas de trou de graissage (galets de came sur axe)
F NTN Roulements à aiguilles Composant Cage renforcée (galets de came avec ou sans axe)
C NTN Roulements à aiguilles Design Filetage de l'axe au standard européen (galets de came sur axe)
H NTN Roulements à aiguilles Design Serrage par clé 6 pans (galets de came sur axe)
/L588 NTN Roulements à aiguilles Composant Graisse Pyronoc N6C
A10 SNR Paliers Design Palier standard avec trou de graissage
AGR SNR Paliers Composant Roulement insert avec joint haute performance pour machines agricoles
Bn SNR Paliers Autres Roulement insert non-standard
CC SNR Paliers Composant Palier avec couvercle étroit en tôle (version fermée)
CCE SNR Paliers Composant Palier avec couvercle large en tôle (version fermée)
CO SNR Paliers Composant Palier avec couvercle étroit en tôle (version ouverte, côte metrique )
COE SNR Paliers Composant Palier avec couvercle large en tôle (version ouverte, côte metrique )
COEU SNR Paliers Composant Palier avec couvercle large en tôle (version ouverte, côte pouce )
COU SNR Paliers Composant Palier avec couvercle étroit en tôle (version ouverte, côte pouce )
FD SNR Paliers Autres Roulement insert pour application alimentaire
FG1 SNR Paliers Autres Roulement insert pour application alimentaire
G2 SNR Paliers Composant Roulement insert avec système de graissage SNR ( 2 rainures, 4 trous de lubrification)
H SNR Paliers Design Roulement insert type UK avec manchon de serrage
H7 SNR Paliers Design Tolerance spécifique pour portée de roulement spherique: H7
I SNR Paliers Dimension Palier thermoplastique TBL avec trou de montage (pouce)
L3 SNR Paliers Composant Roulement insert avec joint triple lèvres
L4 SNR Paliers Composant Roulement insert avec joints multiples et réduction de couple
LP SNR Paliers Design Roulement insert avec goupille anti-rotation (coté opposé à la fixation de l'arbre)
LPE SNR Paliers Design Roulement insert avec goupille anti-rotation (coté de la fixation de l'arbre)
Mn SNR Paliers Design Palier en fonte avec taraudage métrique au lieu d'un trou traversant
N SNR Paliers Design Palier conçu pour couvercle en tôle (gorges)
SGn SNR Paliers Composant Roulement insert avec graisse spécifique
SRS SNR Paliers Autres Roulement insert pour anneau amortisseur en caoutchouc
T04 SNR Paliers Autres Roulement insert pour basse temperature jusqu'à -40°C
T20 SNR Paliers Autres Roulement insert pour haute temperature jusqu'à +200°C
W SNR Paliers Design Palier thermoplastique sans système de graissage
Y SNR Paliers Matériau Palier à design optimisé avec dimensions standard, zingué
L NTN Paliers Design Largeur de la bague extérieure cylindrique conformément à JIS
HT2 NTN Paliers Autres Roulement insert pour haute température jusqu'à +180°C
CT1 NTN Paliers Autres Roulement insert pour basse température jusqu'à -60°C
N NTN Paliers Matériau Matériau SC460(JIS)
N1 NTN Paliers Matériau Matériau FCD450(JIS)
NX NTN Paliers Matériau Matériau SS400(JIS)
D1 NTN Paliers Composant Type relubrifiable
D2 NTN Paliers Composant Type relubrifiable avec bille anti-rotation. Diamètre ext. avec tolerance min.
D3 NTN Paliers Composant Type relubrifiable avec bille anti-rotation. Diamètre ext. avec tolerance normale
U NTN Paliers Composant Déflecteur sans contact ("U" est std. pour "HT2" et type "CT1" donc omis)
U1 NTN Paliers Composant Joint sans contact
U2 NTN Paliers Composant Déflecteur inox sans contact
LB, LLB NTN Paliers Composant Joint sans contact (LB: un seul coté, LLB: des deux cotés)
LU, LLU NTN Paliers Composant Joint avec contact (LU: un seul coté, LLU: des deux cotés)
LS, LLS NTN Paliers Composant Joint triple lèvres en couple élevé (LS: un seul coté, LLS: des deux cotés)
LJ, LLJ NTN Paliers Composant Joint triple lèvres (LJ: un seul coté, LLJ: des deux cotés)
N NTN Paliers Design Roulement insert avec gorge pour segment d'arrêt
NS NTN Paliers Design Roulement insert avec gorge pour segment d'arrêt (opposé au coté standard)
NR NTN Paliers Design Roulement insert avec gorge et segment d'arrêt
NRS NTN Paliers Design Roulement insert avec gorge et segment d'arrêt (opposé au coté standard)
W2 NTN Paliers Composant Roulement avec vis de serrage à cuvette moletée
W3 NTN Paliers Composant Roulement avec vis de serrage à cuvette
W4 NTN Paliers Composant Roulement avec vis double contact
W5, W55 NTN Paliers Composant Roulement avec vis pour dilatation axiale à tenon long (W5: 1 pièce, W55: 2 pièces)
W6, W66 NTN Paliers Composant Roulement avec vis pour dilatation axiale à tenon court (W6: 1 pièce, W66: 2 pièces)
W7-n NTN Paliers Composant Roulement avec vis spécifique (2 pièces)
W8 NTN Paliers Design Roulement avec vis std. américain(ANSI) sytème de taraudage unifié (2 pièces)
C2 NTN Paliers Design Jeu < Normal
CN NTN Paliers Design Jeu normal (jeu standard pour palier)
C3 NTN Paliers Design Jeu > Normal
C4 NTN Paliers Design Jeu > C3 ("C4 est standard pour type "HT2", donc omis )
C5 NTN Paliers Design Jeu > C4
-EL NTN Paliers Design Roulement pour fixation par bague de blocage excentrée, sans bague
-S NTN Paliers Design Palier conçu pour couvercle en tôle (gorges)
NR NTN Roulements à billes Design Rainure et segment d'arrêt sur la bague extérieure
N NTN Roulements à billes Design Rainure sur la bague extérieure
K NTN Roulements à billes Design Alésage conique (1:12)
C2 NTN Roulements à billes Design Jeu interne radial, classe C2
C3 NTN Roulements à billes Design Jeu interne radial, classe C3
C4 NTN Roulements à billes Design Jeu interne radial, classe C4
C5 NTN Roulements à billes Design Jeu interne radial, classe C5
P2 NTN Roulements à billes Design Classe de précision P2
P4 SNR Roulements à billes Design Classe de précision P4
P5 NTN Roulements à billes Design Classe de précision P5
P6 NTN Roulements à billes Design Classe de précision P6
B NTN Roulements à billes Design Angle de contact de 40°
BG NTN Roulements à billes Design Angle de contact de 40°, design universel
-C NTN Paliers Design ntn-bearing_units-design--c-description to translate