Données techniques
TOOL SMART TEMP L / induction heater
Appareils de chauffage par induction

-
Visuel(s)
-
Documentation
-
Données techniques
Caractéristiques principales Longueur 540 mm Largeur 275 mm Hauteur 365 mm Diamètre min. alésage roulement 20 mm Diamètre max. extérieur roulement 600 mm Puissance max. consommée 8 kVA Tension max. 400 V Intensité max. 20 A Fréquence 50 Hz Réglage température max. 240 °C Maintien température en fin de cycle Oui/Yes Démagnétisation Oui Masse max. pièce 200 kg Largeur max. 180 mm Poids 85 kg