Données techniques
TOOL SMART TEMP M / induction heater
Appareils de chauffage par induction

-
Visuel(s)
-
Documentation
-
Données techniques
Caractéristiques principales Longueur 540 mm Largeur 275 mm Hauteur 365 mm Diamètre min. alésage roulement 10 mm Diamètre max. extérieur roulement 500 mm Puissance max. consommée 3,7 kVA Tension max. 230 V Intensité max. 16 A Fréquence 50 Hz Réglage température max. 240 °C Maintien température en fin de cycle Oui/Yes Démagnétisation Oui Masse max. pièce 100 kg Largeur max. 180 mm Poids 40 kg